The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Ingjutna golv­ka­nal­system
    • BKGDFLFGR2Q
    Hager BKGDFLFGR2Q är en apparatdosa för golvkanalsystem, designad för att skydda och organisera apparater. Den är tillverkad av polyamid och är halogenfri. Produkten är RoHS-kompatibel, vilket gör den säker för både användare och miljö. Perfekt för kontor och offentliga miljöer.
    EAN
    4012740981088
    Förp
    25 bitar
    • Ingjutna golv­ka­nal­system

    Apparatdosa till BKB och BKG, 2 styck 45x45mm apprater, vit BKGDFLFGR2Q

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Apparatdosa till BKB och BKG, 2 styck 45x45mm apprater, vit

    BKGDFLFGR2Q

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Dragav­last­ning 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 11 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Dragav­last­ning
    • M5861

      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • BKGD2006051

      Inner- & ytterhörn för BKG 200 mm, 60 mm hög, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD3008051

      Inner- & ytterhörn för BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD5008051

      Inner- & ytterhörn för BKG 500 mm, 60 mm hög, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD3006051

      Inner- & ytterhörn för BKG 300 mm, 60 mm hög, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKBD30080531

      Ytterhörn grundprofil för BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggn justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKBD30080541

      Innerhörn grundprofil för BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggn justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD300801

      Grundprofil BKG 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD300601

      Grundprofil BKG 300 mm, 60 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD200601

      Grundprofil BKG 200 mm, 60 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKGD500801

      Grundprofil BKG 500 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *
    • BKBD300801

      Grundprofil BKB 300 mm, 80 mm hög, 2 m lång, golvbeläggning justerbar 0-25 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    PEP-dokument International 2024-11-14
    PDF
    392,41 kB
    REACh-certifikat BKGDFLFGR2Q
    PDF
    RoHS-certifikat BKGDFLFGR2Q
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BKGDFLFGR2Q | Hager Sverige

      Produktbild BKGDFLFGR2Q

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad BKGDFLFGR2Q | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BKGDFLFGR2Q

      Apparatdosa för BKB/ BKG 2st 45x45 mm apprater, vit

      PDF
    • Kort instruktion för slutkund

      Bild Snabbguide för: | Hager Sverige

      Snabbguide för:

      BKBD och BKGD

      PDF
      35,57 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Golvkanaler BKB och BKG | Hager Sverige

      Golvkanaler BKB och BKG

      flexibel planering, enkel montering

      PDF
      8,26 MB
    • Handbok

      Bild Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Sverige

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

      PDF
      36,66 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-Declaration BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration BKG T014A DE_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) International 2026-02-03

      PDF
      41,07 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKG3002BL - Blindlock till BKG 300mm, golvbeläggning 0-25mm, längd 2 x 1m
      BKG3002BL
      Blindlock BKG 300 mm, 2 x 1 m längder, golvbeläggning justerbart 0-25 mm
    • 2
      BKBNSD80 - Fötter med ljuddämpning till BKB och BKG, 8 styck, längd bult M8 x 100mm
      BKBNSD80
      Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 80 mm, 8 styck
    • 3
      BKG500806 - Ändstycke till BKB och BKG 500mm, golvbeläggning 0-25mm, höjd 80mm
      BKG500806
      Ändstycke BKB/ BKG 500 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbart 0-25 mm
    • 4
      BKBNSD35 - Fötter med ljuddämpning till BKB och BKG, 8 styck, längd bult M8 x 100mm
      BKBNSD35
      Nivelleringsset med ljuddämpning, BKB/ BKG M8 x 35 mm, 8 styck
    • 5
      BKG300806 - Ändstycke till BKB och BKG 300mm, golvbeläggning 0-25mm, höjd 80mm
      BKG300806
      Ändstycke BKB/ BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbart 0-25 mm

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group