![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Apparatdosa infästn. 60mm ATA80609 ATA806099010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Höjd147
-
Bredd92
-
Djup43
-
Med kabelingångJa
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
SlagtåligJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ATA806099010
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB