![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Skarv, f-vit ATA12207-9010 ATA122079010
EAN
4012740864367
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd13
-
Bredd24
Tillbehör
-
TillbehörstypKapslad
Material
-
MaterialABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Standarder
-
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12Nej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ATA122079010
-
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mer dokumentation