The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 75665590
    EAN
    4011334380931
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, glas, Vit 75665590

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, glas, Vit

    75665590

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      178,80 mm
    • Bredd
      88,50 mm
    • Djup
      16,65 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      12
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Mate­rial
      Glas
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Skärm
    • Med display
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      För brytar-, tryck­knapps-, dimmer-, jalusi- och termo­stat­funk­tioner, Med ventil­skydds­funk­tion, Knap­pens hjälp­funk­tion kan akti­veras
    • Drift­läge
      Drift­lä­gen: komfort, standby, natt­sänk­ning, natt- och frost-/vär­me­skydds­läge
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Tempe­ratur
      Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor och/eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt (för­hål­landet kan para­met­re­ras), Till­han­da­hål­lande av det interna tempe­ra­tur­värdet via kommu­ni­ka­tions­ob­jekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Gene­riskt KNX tele­gram, Tempe­ra­tur­mät­ning, Termo­stat
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 75665590
    PDF
    RoHS-certifikat 75665590
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75665590 | Hager Sverige

      Produktbild 75665590

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75665590 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75665590

      Tryckknapp, B.IQ, KNX, 5 vippor, RTR display, glas, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Sverige

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installationshandbok en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
      Bild Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Sverige

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Installationshandbok en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Mjukvara

      Bild Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Sverige

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Mjukvara de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      KNX produktdatabas en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX produktdatabas en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX produktdatabas en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Sverige

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Sverige

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Bild Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Sverige

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Bild Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Sverige

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group