Touch-knapp, B.IQ, KNX, 4 vippor, Aluminium 75164594

EAN
4011334257578
E-nr.
1700120
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor

Valfria tillbehör

  • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Nej
Dimen­sioner
  • Höjd
    118,10
  • Bredd
    88,50
  • Djup
    16,65
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    8
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skärm
  • Med display
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner
  • Avsäk­ring
    Med demon­te­rings­skydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument