The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 75163590
    EAN
    4011334380870
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Touch-knapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, glas, Vit 75163590

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Touch-knapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, glas, Vit

    75163590

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busskopplare KNX, för apparatdosa med fästram, utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      88,50 mm
    • Bredd
      88,50 mm
    • Djup
      16,65 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      6
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Mate­rial
      Glas
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Nej
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACh-certifikat 75163590
    PDF
    RoHS-certifikat 75163590
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75163590 | Hager Sverige

      Produktbild 75163590

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75163590 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75163590

      Touch-knapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, glas, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Sverige

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Installationshandbok International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Mjukvara

      Bild Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Sverige

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Mjukvara de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD1
      99,62 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD1
      200,26 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager Sverige

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group