The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 6511091404

Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Silver, S.1 6511091404

EAN
4011334429661
E-nr.
1801390
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Silver, S.1

6511091404

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Dimen­sioner
  • Höjd
    100 mm
  • Bredd
    60 mm
  • Djup
    5 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACh-certifikat 6511091404
PDF
RoHS-certifikat 6511091404
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 6511091404 | Hager Sverige

    Produktbild 6511091404

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 6511091404 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 6511091404

    Adapter för centrumbrickor (55x55 mm) till ram för 2-vägs uttag, Silver, S.1

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00