Uni dim LED70W/GL400W S.1 Antr 6385421249
EAN
4011334442394
E-nr.
1360226
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Tekniska egenskaper
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialPlast
Ström
-
Efflekt glödljus0 - 0 W
Anslutning
-
Med bussystem KNX radioJa
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6385421249
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 6385421249
Produktdatablad sv-SE 2025-11-10
PDF
Mer dokumentation