Uttag 1-vägs lock S.1 Antr • 6347441616 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
            • Vägg­uttag - Serie S.1
            • 6347441616
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            47591909 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Vit
            47591909
            Uttag 2-vägs, snabb, Vit, S.1, , insats med klor
            2
            47231909 - Uttag 1-vägs S1 infällt , insats med klor, snabbanslutning, vit
            47231909
            Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
            3
            47231404 - Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
            47231404
            Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
            4
            41231404 - Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor
            41231404
            Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor
            5
            47461606 - Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
            47461606
            Uttag 1-vägs, lock, snabb, Antracit, S.1, insats med klor, märkfönster
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor

            Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor

            6347441616

            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            Strömställarserie S.1 från Hager
            6347441616 - Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

            Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor 6347441616

            EAN
            4011334386025
            E-nr.
            1801163
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              16 A
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 50 Hz
            Spän­ning
            • Märkspän­ning
              250 V
            • Märkspän­ning
              250 - 250 V
            Anslut­ning
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            • Typ av monte­ring
              Skruv­mon­te­ring, Klor
            Säkerhet
            • Pets­kyddad
              Nej
            • Slag­tå­lighet IK
              IK05
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            Dimen­sioner
            • Höjd
              80 mm
            • Bredd
              80 mm
            • Djup
              50 mm
            Mate­rial
            • Färg
              Antracit
            • RAL-kod
              7021
            • Ytbe­hand­ling
              Matt
            • Mate­rial
              Termo­plast
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Monte­ring
              Infälld monte­ring
            Utrust­ning
            • Roterad centra­l­in­sats
              Nej
            • Med gång­järns­lock
              Ja
            • Med rund skydds­jord­stift
              Nej
            • Med signal­lampa
              Nej
            • Med lås
              Nej
            Till­behör
            • Har märks­fält
              Nej
            Kapa­citet
            • Antal moduler
              1
            Text
            • Präglad
              Med tryck­/präg­ling
            • Lock­/Kåpa
              Centrum täck­platta
            • Anslut­ningstyp
              Med snab­ban­slut­ning
            Skydd, dörr
            • Typ av lock
              Själv­stäng­ande lock med gång­järn

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            Halogenfri Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,93 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild 6347441616 | Hager Sverige

              Produktbild 6347441616

            • Tekniska broschyrer

              Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

              Snabbguide väggapparater

              Serie S.1

              PDF
              1,80 MB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              47238989 - Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
              47238989
              Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
            • 2
              47231909 - Uttag 1-vägs S1 infällt , insats med klor, snabbanslutning, vit
              47231909
              Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
              E-nr.
              1803338
            • 3
              47231606 - Uttag 1-vägs S1 infällt , insats med klor, snabbasnlutning, antracit
              47231606
              Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
              E-nr.
              1803339
            • 4
              47231404 - Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
              47231404
              Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
              E-nr.
              1803340
            • 5
              41231909 - Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
              41231909
              Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
              E-nr.
              1803341

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00