![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Förhöjningsram 1-fack, höjd 45 mm, Silver, S.1 6310611404
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler0
-
Höjd80
-
Bredd80
-
Djup46
-
Med kabelingångJa
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
Med täckramNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SeriesHager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6310611404
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-18
PDF258,66 kB