Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld, W.1, IP55, Vit 6130763512

EAN
4011334390145
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
  • Med klor
    Nej
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    12
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Brytare läge
    Omkopp­ling
Arki­tektur

Nedladdningar

Mer dokumentation