The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Trygghets­larm - Serie S.1
    • 52069909
    RWC-larm röd nödsignalknapp för infällt montage i serie S.1, komplett med ram och insats i vitt utförande för skruvanslutning av 24V infällda insatser. Kompletteras till nödsignalsystem för handikapptoalett (HWC). Vid utanpåliggande montage kompletteras larmpaketet med förhöjningsramar i S.1 serien från Hager.
    EAN
    4011334354314
    E-nr.
    5500508
    Förp
    1 bit
    • Trygghets­larm - Serie S.1

    RWC-larm nödsignalknapp S1 för handikapptoalett (HWC), vit 52069909

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    RWC-larm nödsignalknapp S1 för handikapptoalett (HWC), vit

    52069909

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80,50 mm
    • Bredd
      80,50 mm
    • Djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup
      15,80 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat 52069909
    PDF
    RoHS-certifikat 52069909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 52069909 | Hager Sverige

      Produktbild 52069909

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 52069909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 52069909

      RWC-larm, nödsignalknapp, Vit, S.1

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Sverige

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Installationshandbok en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12) | Hager Sverige

      Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12)

      Installationshandbok sv-SE 2023-01-04

      PDF
      1,28 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      52019909 - RWC-larm, återställningsknapp, Vit, S.1
      52019909
      RWC-larm, återställningsknapp, Vit, S.1
      E-nr.
      5500502
    • 2
      52049909 - RWC-larm, trafo 230 V AC/24V DC, Vit, S.1
      52049909
      RWC-larm, trafo 230 V AC/24V DC, Vit, S.1
      E-nr.
      5500506
    • 3
      52059909 - RWC-larm, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit, S.1
      52059909
      RWC-larm, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit, S.1
      E-nr.
      5500507
    • 4
      52029909 - RWC-larm, ljud- & ljussignal med dragsnöre, Vit, S.1
      52029909
      RWC-larm, ljud- & ljussignal med dragsnöre, Vit, S.1
      E-nr.
      5500503
    • 5
      52039909 - RWC-larm S1, ljud- & ljussignal, för handikapptoalett (HWC), vit
      52039909
      RWC-larm, ljud- & ljussignal, Vit, S.1
      E-nr.
      5500504

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group