![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs + 2x USB K.x Silv OBS! Utgått 48037003
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 50
-
Märkström16
-
Utgångsström2400
-
Uteffekt12
-
Strömförbrukning (standby)0,05
-
Utspänning4,75 - 5,25
-
Märkspänning250
-
Driftstemperatur5 - 35
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
-
Djup45
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Montering påInfälldmontering
-
Anslutning/anslutningstypStickkontaktanslutning
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler1
-
PrägladUtan symbol
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
Anslutningar/uttagMed 2 USB-uttag typ A
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 48037003
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kBInstallationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MBInstallationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-03-24
PDF1,03 MBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-03-24
PDF1,03 MB