Kombi Uttag 1-vägs + trapp, utanpåliggande, vertikal, W.1 IP55, Grå 47803525

EAN
4011334442240
E-nr.
1801586
Förp
5 Bitar

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Omkopp­lings­ström
    10
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Pets­kyddad
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 30
Utrust­ning
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Förseg­ling
    Med heltäck­ande tätning på baksidan av kåpan för kabel­ge­nom­fö­ring och ytju­ste­ring på baksidan
  • Utfö­rande
    För vertikal montage

Nedladdningar

Mer dokumentation