The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 4505
    EAN
    4011334029519
    Förp
    10 St

    Miniatyr kontaktingång OBS! Utgått 4505

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Miniatyr kontaktingång OBS! Utgått

    4505

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11961909
    11961909
    Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11961606
    11961606
    Centrumbricka Högtalaruttag, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      0 - 2300 W
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning urkopp­ling
      40 s
    • Till­slags­för­dröj­ning
      10 s
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - +60 °C
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - +45 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 4 mm²
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    • Ledar­area
      1 - 4 mm²
    Text
    • Utfö­rande
      Med rörklämma för fast­sätt­ning på mast, Instal­la­tion möjlig på infälld dosa, För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      35,30 mm
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      2 - 1000 lx
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      2000 VA
    • Käns­lighet foto­cell
      2 - 1000 lx
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Kan användas med rörel­se­sensor
      Ja
    Detek­te­ring
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor inte­grerad

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 4505 | Hager Sverige

      Produktbild 4505

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 4505 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 4505

      Miniatyr kontaktingång OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group