![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
SCHUKO vägguttag OBS! utgått 389300
EAN
4011334321385
E-nr.
1800269
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Omkopplingsström10
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Spänning
-
Märkspänning250
Material
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialDuroplast
Identifiering
-
SammansättningGrundelement
Anslutning
-
Typ av monteringKlor
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup31
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeMed klor
-
BelysningUtan neonlampa
-
Brytare läge2-polig från
Arkitektur
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 389300
-
Tekniska broschyrer
Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB
Mer dokumentation