The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 386101

Vridströmställare trapp 1930 OBS! utgått 386101

EAN
4011334024736
E-nr.
1800267
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Vridströmställare trapp 1930 OBS! utgått

386101

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 - 250 V
  • Märkspän­ning
    250 V
Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    16 A
  • Märkström
    16 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Djup
    46 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Rote­rande
Text
  • Brytare läge
    Utan nolläge: 2-1-3
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 386101
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 386101 | Hager Sverige

    Produktbild 386101

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 386101 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 386101

    Vridströmställare trapp 1930 OBS! utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00