Roterande omkopplare OBS! utgått 3861
EAN
4011334024729
E-nr.
1800091
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Märkspänning250 - 250 V
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Installation, montering
-
MonteringInfälld montering
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Dimensioner
-
Djup46 mm
Material
-
MaterialMetall, Plast
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Text
-
Brytare lägeMed neutralläge 0-1-2-3
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar