The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 3852
    EAN
    4011334024712
    E-nr.
    1800090
    Förp
    10 St

    Vridbrytare 3-steg OBS! utgått 3852

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vridbrytare 3-steg OBS! utgått

    3852

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Nyckel
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      10 A
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 3852
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 3852 | Hager Sverige

      Produktbild 3852

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 3852 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 3852

      Vridbrytare 3-steg OBS! utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Bild Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03) | Hager Sverige

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Installationshandbok en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group