Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! utgått 3851
EAN
4011334024705
E-nr.
1800089
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementNyckel
Installation, montering
-
MonteringInfälld montering
Spänning
-
Märkspänning250 - 250 V
Elektrisk ström
-
Märkström10 A
Material
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3851
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstallationshandbok en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Mer dokumentation