Jalusibryt vred 2-pol 1930 Vit OBS! utgått 3811
EAN
4011334024521
E-nr.
1800084
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Spänning
-
Märkspänning250 - 250 V
Elektrisk ström
-
Märkström10 A
Material
-
FärgVit
-
MaterialMetall, Plast
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad