Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Vit 3315426089

EAN
4011334341734
E-nr.
6220391
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 15 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    28,30
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    18
  • Inbygg­nads­djup
    16,80
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 85
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation