Tryckkn markis inf W.1 Vit • 30753532 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • 30753532
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
3
VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
VF218PS
Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
4
387503 - Vridströmställare Kron serie 1930, 10 AX, skruvanslutning, insats med klor
387503
Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor
5
387603 - Vridströmställare Trapp 1930, 10A med skruvanslutning och klor
387603
Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor
30753532 - Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit
30753532 - Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit

Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit

30753532

30753532 - Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit
30753532 - Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit

Markistryckknapp Kron, infälld W.1, IP55, Vit 30753532

EAN
4011334441090
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Präglad
    Med präg­lade pilsym­boler
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration 30753532 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 30753532 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 30753532 | Hager Sverige

    Produktbild 30753532

  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00