The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 28828916

JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 25A C 30MA A OBS! utgått 28828916

EAN
4011334342663
E-nr.
6240098
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 25A C 30MA A OBS! utgått

28828916

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Resis­tans
  • Impe­dans
    4 Ω
Frekvens
  • Frekvens
    170 - 18000 Hz
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    35 mm
Mate­rial
  • Färg
    Rost­fritt stål
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Rost­fritt stål
  • Behand­ling
    Lackad
Ström
  • Musi­kef­fekt­han­te­ring
    4 W
Text
  • Utfö­rande
    Utan klor

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 28828916 | Hager Sverige

    Produktbild 28828916

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 28828916 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 28828916

    JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 25A C 30MA A OBS! utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

    PDF
    275,00 kB
    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

    PDF
    272,13 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00