Radio touch rostfritt stål OBS! Utgått 28808916
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Driftspänning230 - 230 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Mottagarfrekvens radio87,5 - 108,0 MHz
Material
-
FärgRostfritt stål
-
RAL-kod9022
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialRostfritt stål, Termoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
Dimensioner
-
Höjd70,80 mm
-
Bredd141,60 mm
-
Djup46,50 mm
-
Inbyggnadsdjup33 mm
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Anslutningsarea högtalare1,50 - 1,50 mm²
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
Funktioner
-
Intergrerad DCF-klockaJa
Utrustning
-
Typ av displayDigital
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 28808916
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 28808916
Radio touch rostfritt stål OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kB
Mer dokumentation