The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 28801606
    EAN
    4011334387718
    E-nr.
    6221432
    Förp
    1 st

    JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C 30MA A OBS! utgått 28801606

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C 30MA A OBS! utgått

    28801606

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    • Motta­gar­fre­kvens radio
      87,5 - 108,0 MHz
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70,80 mm
    • Bredd
      141,60 mm
    • Djup
      46,50 mm
    • Inbygg­nads­djup
      33 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    • Anslut­nings­area högta­lare
      1,50 - 1,50 mm²
    • Ledar­area
      2,50 - 2,50 mm²
    Funk­tioner
    • Inter­grerad DCF-klocka
      Ja
    Utrust­ning
    • Typ av display
      Digital

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 28801606 | Hager Sverige

      Produktbild 28801606

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 28801606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 28801606

      JORDFEILAUTOMAT 2P 2-MOD 10A C 30MA A OBS! utgått

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00