The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 28342045

Vriddimmer 50-420W RC Svart OBS! Utgått 28342045

EAN
4011334376996
E-nr.
1360347
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

Vriddimmer 50-420W RC Svart OBS! Utgått

28342045

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Dimen­sioner
  • Axel diameter
    4 mm
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    59 mm
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Tryck- och vrid­bry­tare
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    5 - 25 °C
Text
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
  • Spän­ning
    Spän­nings­test möjligt utan demon­te­ring
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Expan­sions­enhet ingång
    Med ingång för sido­an­slut­nings­in­satser för univer­sell vridbar dimmer

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 28342045 | Hager Sverige

    Produktbild 28342045

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 28342045 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 28342045

    Vriddimmer 50-420W RC Svart OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Sverige

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

    Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,03 MB
    Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Sverige

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

    Installationshandbok en-GB 2020-01-01

    PDF
    331,75 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Strömställarserie | Hager Sverige

    Strömställarserie

    R.1/R.3/R.classic

    PDF
    3,44 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00