Vriddimmer 50-420W GL 1930 Sv OBS! Utgått 283411
EAN
4011334282709
E-nr.
1377385
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
Beställ följande produkt som ersättning eller för komplettering:294411
Beställ följande produkt som ersättning eller för komplettering:294411
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Dimmer 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Driftspänning230 - 230 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialMetall, Plast
Dimensioner
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup61 mm
Arkitektur
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur5 - 25 °C
Text
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
Dimrings principFramkantsdimring eller bakkantsdinmring beroende på last-typ, självlärande
-
Expansionsenhet ingångMed ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
UtförandeFör skruvfästning
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 283411
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstallationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB
Mer dokumentation