The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 26002089
    EAN
    4011334377160
    E-nr.
    5170305
    Förp
    1 st

    USB-laddut m c-bricka RC Vit OBS! Utgått 26002089

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    USB-laddut m c-bricka RC Vit OBS! Utgått

    26002089

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    138209
    138209
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, serie 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      100 - 240 V
    • Utspän­ning
      5 - 5 V
    Dimen­sioner
    • Djup
      42,60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    Till­behör
    • Med finsäk­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      1,40 A
    • Utgångs­ström
      1400 mA
    Text
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med 2 USB-­uttag typ A
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar (dubbla för genom­gå­ende lednings­drag­ning)
    • Avsäk­ring
      Utan pets­kydd

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat 26002089
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 26002089
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 26002089 | Hager Sverige

      Produktbild 26002089

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 26002089 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 26002089

      USB-laddut m c-bricka RC Vit OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05) | Hager Sverige

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
      Bild Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (SV, 2012-05) | Hager Sverige

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (SV, 2012-05)

      Installationshandbok sv-SE 2020-01-01

      PDF
      72,38 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00