USB-laddut m c-bricka RC Svart OBS! Utgått 26002045

EAN
4011334377177
E-nr.
5170304
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
138201
138201
Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, serie 1930, Svart

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Spän­ning
  • Ingång­spän­ning
    100 - 240
  • Utspän­ning
    5 - 5
Dimen­sioner
  • Djup
    42,60
  • Inbygg­nads­djup
    32
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    2
Till­behör
  • Med finsäk­ring
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Elekt­risk ström
  • Märkström
    1,40
  • Utgångs­ström
    1400
Text
  • Anslut­ningar / uttag
    Med 2 USB-­uttag typ A
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar (dubbla för genom­gå­ende lednings­drag­ning)
  • Avsäk­ring
    Utan pets­kydd
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation