The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 20452089
    EAN
    4011334393740
    E-nr.
    8580230
    Förp
    1 st

    Rumstermostat 230V NO, R.x Vit, OBS! Utgått 20452089

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rumstermostat 230V NO, R.x Vit, OBS! Utgått

    20452089

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      8 A
    • Omkopp­lings­ström
      8 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    • Märkspän­ning
      230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      10 - 30 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      51,40 mm
    Skärm
    • Med display
      Ja
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,20 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Sensor med motstånd
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 20452089 | Hager Sverige

      Produktbild 20452089

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 20452089 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 20452089

      Rumstermostat 230V NO, R.x Vit, OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07) | Hager Sverige

      Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)

      Installationshandbok en-GB 2012-11-28

      PDF
      1,68 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00