Rumstermost NO m givare RC Sv 20452035
EAN
4011334393764
E-nr.
8580224
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström8 A
-
Omkopplingsström8 A
Spänning
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkspänning230 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Inställningar
-
Börvärde komforttemperatur10 - 30 °C
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad
Dimensioner
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50 mm
Skärm
-
Med displayJa
Utrustning
-
Omkoppling av temperaturskillnad0,20 K
-
Typ av termostatRumstermostat
-
Typ av sensorSensor med motstånd
Anslutning
-
Anslutningstyp1NO
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
EnergieffektivitetsklassI (1%)
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 20452035
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 20452035
Rumstermost NO m givare RC Sv
PDF -
Installationshandbok
Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)
Installationshandbok en-GB 2012-11-28
PDF1,68 MB
Mer dokumentation