Apparatdosa 3-fack, R.8, för eftermontage, ljusgrå 18721030

EAN
4011334502906
E-nr.
1420148
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Dosa infälld 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    84
  • Bredd
    226
  • Djup
    60,50
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    16
Kabel
  • Kabel­dia­meter
    16
Kompa­ti­bi­litet
  • Kan kopplas ihop
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20