Hotellkortsbr S.1/B.3/B.7 Vit (Blank) OBS! Utgått 16408999

EAN
4011334404750
Förp
1 st

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Ström
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    1500
  • Lysrör, Duokopp­lade'
    1500
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    0
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1
  • Rela­te­rade System
    Hager S.x/B.x
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Trans­pa­rent
    Nej
Dimen­sioner
  • Djup
    57,30
  • Inbygg­nads­djup
    32
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 50
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma
  • Belys­ning
    För belys­ning
  • Brytare läge
    1-polig
  • Präglad
    Med märk­ning "Hotell­kort"
  • Utfö­rande
    Med klor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument