Centrumbricka Hotellkortsbrytare, Q.x, plast, Antracit 16406096

EAN
4011334404804
E-nr.
1801407
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Arki­tektur
  • Antal poler
    1
Ström
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    1500
  • Lysrör, Duokopp­lade'
    1500
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    0
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
  • Rela­te­rade System
    Hager Q.x
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Lackad
  • Trans­pa­rent
    Nej
Dimen­sioner
  • Djup
    57,30
  • Inbygg­nads­djup
    32
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 50
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma
  • Belys­ning
    För belys­ning
  • Brytare läge
    1-polig
  • Präglad
    Med märk­ning "Hotell­kort"
  • Utfö­rande
    Med klor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument