Centrumbricka timer 120min, R.x Svart, OBS! Utgått 1633204500
EAN
4011334508267
E-nr.
1802188
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1633204500
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 1633204500
Centrumbricka timer 120min, R.x Svart, OBS! Utgått
PDF
Mer dokumentation