The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 16236086
    Vippa dubbel för för alla i serier Q1, Q3 och Q7. Vippa med ytbehandling sammet som ger en sammetslen yta, Med denna antracitfärgad vippa kan du skapa en stilfull och funktionella strömställare för dina elinstallationer. Som ger en modern touch till ditt rum. Tillverkad av högkvalitativa material och är designad för att hålla i många år.
    EAN
    4011334380153
    E-nr.
    1801399
    Förp
    10 St

    Vippa dubbel Q, i plast passar till tryckknappar och strömställare, Antracit 16236086

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WAW2000AT

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa dubbel Q, i plast passar till tryckknappar och strömställare, Antracit

    16236086

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    303550
    303550
    Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3035
    WDE3035
    Strömställarinsats kron 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE303808
    WDE303808
    Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE503808
    WDE503808
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE613035
    WDE613035
    Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad, Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      22,50 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 16236086
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16236086 | Hager Sverige

      Produktbild 16236086

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16236086 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16236086

      Vippa dubbel, Q.x, Plast, Antracit

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group