![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka för FCC/E-DAT/Telekom ISDN OBS! Utgått 14098982
EAN
4011334280545
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd55
-
Höjd55
-
Djup16,60
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypUAE/IAE (ISDN)
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod1013
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed 45° snedställt uttag
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer