Centrumbricka för FCC/E-DAT/Telekom ISDN OBS! Utgått 14097009

EAN
4011334263418
E-nr.
5117219
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
4587
4587
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    70,50
  • Höjd
    55,50
  • Djup
    16,50
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    UAE/IAE (ISDN)
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med 45° sned­ställt uttag

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation