C-bricka PIR 299x S.1 E-VIT BLANK 11908982
EAN
4011334413769
Förp
10 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9001
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Dimensioner
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup23 mm
Anslutning
-
Typ av monteringKlor
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 11908982
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 11908982
Produktdatablad sv-SE 2025-11-25
PDF
Mer dokumentation