C-bricka PIR 299x S.1 Vit 11901909
EAN
4011334413783
E-nr.
1300340
Förp
10 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Dimensioner
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup23 mm
Anslutning
-
Typ av monteringKlor
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 11901909
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 11901909
Produktdatablad sv-SE 2025-12-19
PDF
Mer dokumentation