![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
C-bricka PIR 299x S.1 Silver OBS! Utgått 11901404
EAN
4011334413806
E-nr.
1300342
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeKlämfäste
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20