11677006
EAN
4011334298281
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av lampsockelE14
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeFör skruvfästning
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP44
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer