![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka med ratt för rotationsdimm OBS! Utgått 11357006
EAN
4011334298410
E-nr.
1360223
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
PrägladCentrumbricka utan märkning
-
UtförandeFör skruvfästning
Dimensioner
-
Axel diameter4
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer