C-bricka nyckelvred Q.x Antr OBS! Utgått 10816086
Finns inte längre tillgänglig
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementNyckel
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
Dimensioner
-
Höjd58,80 mm
-
Bredd58,80 mm
-
Djup32,50 mm
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Identifiering
-
SammansättningCentrum täckplatta
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10816086
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 10816086
C-bricka nyckelvred Q.x Antr OBS! Utgått
PDF
Mer dokumentation