Centrumbricka jalusi, R.x, vred, Svart 1080204500
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jalusibrytare / tryckknapp 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
PrägladMed tryck/prägling
-
UtförandeFör skruvfästning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
Relaterade SystemHager R.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1080204500
-
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08
PDF224,35 kB