![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Förhöjningsram 3-fack Q.1 Antr OBS! Utgått 10316086
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bakplatta för utanpåliggande montage 1 tillgängliga produkter
-
Kabelingång 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler3
-
Höjd85
-
Bredd225
-
Djup35
-
Inbyggnadsdjup33,50
-
Med kabelingångJa
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
Med täckramNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
UtförandeFör vertikalt och horisontellt montage
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10316086
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-09-27
PDF231,50 kB