Förhöjningsram 3-fack Q.1 Röd, OBS! Utgått 10310062
EAN
4011334186847
E-nr.
1800382
Förp
5 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bakplatta för utanpåliggande montage 1 tillgängliga produkter
-
Kabelingång 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal moduler3
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd225 mm
-
Djup35 mm
-
Inbyggnadsdjup33,50 mm
Utrustning
-
Med kabelingångJa
Installation, montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Montering påUtanpåliggande montering
Material
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgRöd
-
RAL-kod3003
-
YtbehandlingBlank
Tillbehör
-
Med täckramNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
UtförandeFör vertikalt och horisontellt montage
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10310062
-
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Mer dokumentation