![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Förhöjningsram 2-fack Q.1 Vit 10300069
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bakplatta för utanpåliggande montage 1 tillgängliga produkter
-
Kabelingång 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler2
-
Höjd85
-
Bredd155
-
Djup35
-
Inbyggnadsdjup33,50
-
Med kabelingångJa
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
Med täckramNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
UtförandeFör vertikalt och horisontellt montage
-
Relaterade SeriesHager Q.1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10300069
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-09-27
PDF231,50 kB