![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
10136299
EAN
4011334487586
E-nr.
1156258
Förp
5 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
Tillbehör
-
Har märksfältJa
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
Text
-
MärkningMed märkfält
-
UtförandeFör horisontell montering
-
SeriesHager Q.9